Slēdžu piederumi, Uzstādīšanas kronšteins
060-108966
Tips: Accessory, Izmantots produktam: KP; MP, Uzstādīšanas kronšteins, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 80
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Slēdžu rezerves daļas un piederumi, Slēdžu rezerves daļas un piederumi
060-108966
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 80 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | KPMP |
| Izstrādājuma nosaukums | Uzstādīšanas kronšteins |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Bracket Angle I/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Angle bracket |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.173 Kilogram |
| Neto svars | 0.17 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702428493666 |