Slēdžu piederumi
060-105966
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 5
060-105966
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | KP pieskrūvēts |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KP |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Kabeļa ievads |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Screwed Cable Entry With Nut |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Cable gland |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.03 Kilogram |
| Neto svars | 0.029 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017619 |