Slēdžu piederumi, Uzstādīšanas kronšteins
060-105566
Tips: Accessory, Izmantots produktam: KP; MP, Uzstādīšanas kronšteins, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 10
060-105566
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 4x skrūve M4x6 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KPMP |
| Izstrādājuma nosaukums | Uzstādīšanas kronšteins |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Wall Bracket Straight |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Wall bracket |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 104.7 Gram |
| Neto svars | 102.7 Gram |
| Volume | 0.055 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021029 |
| Proposition 65 | No significant risk |