Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Slēdžu piederumi, KP AIZSARGVACINS 1,5M 3/8"

060-104766

Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2x paplāksne Cu
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCASKPSMBCRT
Izstrādājuma nosaukumsKapilāru caurule
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
Kapilāra materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionKP AIZSARGVACINS 1,5M 3/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmes25 mm caurules "gals"
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]3/8
Spiediena ieplūdes sav. st.ISO 228-1
Spiediena ieplūdes sav. tipsG
Tipa apzīmējumsKapilāru caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.17 Kilogram
Neto svars0.17 Kilogram
Volume0.275 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428130172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm