Slēdžu piederumi
060-033066
Tipa apzīmējums: IP55 korpuss, Izmantots produktam: KP, viens, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 30
060-033066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KP, viens |
| Izstrādājuma nosaukums | IP55 korpuss |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | IP55 Enclosure For KP (Single) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | IP55 korpuss |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.212 Kilogram |
| Neto svars | 0.164 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |