Slēdžu piederumi
060-019366
Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50
060-019366
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Identisks produkts | 060-016366 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | KPMPRT |
| Izstrādājuma nosaukums | Kapilāru caurule |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Kapilāra garums [collas] | 78.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 2000 mm |
| Kapilāra materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma piezīmes | 21 mm caurules "gals" |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 in |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | Valcēšana |
| Tipa apzīmējums | Kapilāru caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.143 Kilogram |
| Neto svars | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |