Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Slēdžu piederumi

060-016866

Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautās daļas2x paplāksne Cu
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamKPMPRT
Izmantots produktam, komentāriNe modelim R717
Izstrādājuma nosaukumsKapilāru caurule
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
Kapilāra materiālsTērauds
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmes20 mm caurules "gals"
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4 in
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Tipa apzīmējumsKapilāru caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.104 Kilogram
Neto svars0.099 Kilogram
Volume0.374 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428130318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm