Slēdžu piederumi
060-008266
Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 40
060-008266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1x paplāksne Al. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CASKPSMBCRT |
| Izmantots produktam, komentāri | Modelim R717 |
| Izstrādājuma nosaukums | Kapilāru caurule |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Kapilāra garums [collas] | 39.0 colla |
| Kapilāra garums [mm] | 1000 mm |
| Kapilāra materiāls | Tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma piezīmes | 25 mm caurules "gals"Divvirzienu plūsma |
| Spiediena ieplūde, iekšēja/ārēja | Female |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [mm] | 10 x 0.75 |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | M |
| Spiediena izplūdes sav. izmērs [collas] | 3/8 |
| Spiediena izplūdes sav. standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena izplūdes sav. tips | G |
| Tipa apzīmējums | Kapilāru caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.104 Kilogram |
| Neto svars | 0.036 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702428365215 |