Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Slēdžu piederumi

060-002366

Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautās daļasSchrader vārsta depresors
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamKPMPRT
Izstrādājuma nosaukumsKapilāru caurule
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Kapilāra garums [collas]59.0 colla
Kapilāra garums [mm]1500 mm
Kapilāra materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmes21 mm caurules "gals"With schrader valve opener
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4 in
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Tipa apzīmējumsKapilāru caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.118 Kilogram
Neto svars0.113 Kilogram
Volume0.304 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm