Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Slēdžu piederumi

060-000566

Tipa apzīmējums: Kapilāru caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautās daļasSchrader vārsta depresors
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamKPMPRT
Izstrādājuma nosaukumsKapilāru caurule
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Kapilāra garums [collas]39.0 colla
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Kapilāra materiālsVarš
Material DescriptionCapillary Tube
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmes21 mm caurules "gals"With schrader valve opener
SCIP dokumentācija nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Spiediena ieplūde, iekšēja/ārējaFemale
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas]1/4 in
Spiediena ieplūdes sav. tipsValcēšana
Tipa apzīmējumsKapilāru caurule

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.092 Kilogram
Neto svars0.088 Kilogram
Volume0.137 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm