Danfoss logo
Gasket set for sensor pocket

Slēdžu piederumi, Blīvju komplekts

017-425666

Tipa apzīmējums: Blīvju komplekts, Izmantots produktam: RT, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasBlīvju komplekts
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamRT
Izstrādājuma nosaukumsSeal kit
Izstrādājumu grupaSlēdžu piederumi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionGasket Set For Sensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAccessory
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma piezīmestolerance 6 h
Spiediena ieplūdes sav. izmērs [mm]18 x 1.5
Spiediena ieplūdes sav. tipsM
Tipa apzīmējumsBlīvju komplekts

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.021 Kilogram
Neto svars0.02 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.01 Liter
EAN/UPC5702428043212