Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Spiediena slēdzis, MBC 5000

061B503266

null: 16 - 160, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACLVDRoHSUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri]1200.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri]30.00 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri]15.00 bar
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)48
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorija120/250 V maiņstr., 1,16 A vadības režīms120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]300.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]4350 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe300.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]4351.0 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)300.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 5000
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]160.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]16.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]16.00 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]1.60 MPa
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga5251-1CB04
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsVirzulis
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
Width (EF000008)48

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.309 Kilogram
Neto svars0.21 Kilogram
Volume0.647 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm