Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Spiediena slēdzis, MBC 5100

061B110366

null: 10 - 100, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Caurspiešanās spiediens [bāri]300.0 bar
CE marķējumsYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri]12.00 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri]4.00 bar
Elektriskā savienojuma izmērsM20
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)139
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]150.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2175 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe150.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]2176.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)150.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 5100
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]100.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]10.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]10.00 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]1.00 MPa
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga4241-2DB04
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesAr atloku
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsDiafragma
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Thread size (EF022694)1/4 inch
Width (EF000008)48

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.335 Kilogram
Neto svars0.285 Kilogram
Volume0.647 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423244492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm