Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

Spiediena slēdzis, MBC 5100

061B104166

null: 5 - 25, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 150

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Caurspiešanās spiediens [bāri]300.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri]2.50 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri]1.00 bar
Elektriskā sav. komentāriMetāls
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]150.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2175 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe150.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]2176.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 5100
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]25.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]5.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]2.50 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]0.50 MPa
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga3331-1DB04
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesAr atloku
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsDiafragma
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.329 Kilogram
Neto svars0.258 Kilogram
Volume0.647 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428582117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm