Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Spiediena slēdzis, MBC 5100

061B025566

null: -0.2 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 15
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MBC 5000 / MBC 5100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSK
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri]30.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri]0.45 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri]0.30 bar
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]15.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]220 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 5100
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]4.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]0.40 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]-0.02 MPa
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga1211-1DB04
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesAr atloku
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Trauksmes signālsKrišana

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.296 Kilogram
Neto svars0.246 Kilogram
Volume0.647 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424062811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm