Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M/32

Spiediena slēdzis, MBC 5100

061B012366

null: -0.2 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri]30.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri]0.45 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri]0.30 bar
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]15.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]220 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 5100
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]4.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]0.40 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]-0.02 MPa
Rūpnīcas iestatījums [MPa]0.350 MPa
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga1211-1DB04
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesAr atloku
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Trauksmes signālsKrišana

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.298 Kilogram
Neto svars0.248 Kilogram
Volume0.647 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428366472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm