Spiediena slēdzis, MBC 5100
061B008466
null: 5 - 20, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 10 x 1, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45
061B008466
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 90.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] | 2.00 bar |
| Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] | 0.90 bar |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 9 |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803-A |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | DIN spraudnis |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-5 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 655 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 45.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 653.0 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MBC 5100 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 20.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 5.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.] | 2.00 MPa |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.] | 0.50 MPa |
| Rūpnīcas iestatījums [MPa] | 1.800 MPa |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Specifikācijas atslēga | 3221-3DA05 |
| Spiediena savienojuma izmērs | 10 x 1 |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Ar atloku |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 261 |
| Spiediena savienojuma tips | M |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Trauksmes signāls | Krišana |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.29 Kilogram |
| Neto svars | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |