Spiediena slēdzis, KPS45
060-413066
null: 4 - 40, Diferenciālis [bāri]: 2.2 - 11, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 120
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KPS
060-413066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Apstiprinājums | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSKUL |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 240.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] [maks.] | 11.00 bar |
| Diferenciālis [bāri] [min.] | 2.20 bar |
| Diferenciālis [psi] [maks.] | 156.00 psi |
| Diferenciālis [psi] [min.] | 32.00 psi |
| Elektriskā sav. komentāri | Metāla kabeļa blīvslēgs |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Identisks produkts | 060-410666 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT zelta |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 120.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 1740 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 180.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS 45 SPIEDIENA RELEJS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KPS45 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 40.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 4.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.] | 4.00 MPa |
| Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.] | 0.40 MPa |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 580.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 58.00 psig |
| Rūpnīcas iestatījums [MPa] | 1.200 MPa |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 177.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KPS Pressure Switch |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Diafragma |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Trauksmes signāls | Krišana |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E73170 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.188 Kilogram |
| Neto svars | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |