Spiediena slēdzis, KPS43
060-411366
Diferenciālis [bāri]: 2, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 120
060-411366
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 240.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] | 2.00 bar |
| Diferenciālis [psi] | 29.00 psi |
| Elektriskā sav. komentāri | Metāla kabeļa blīvslēgs |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT zelta |
| Kontakta kategorija | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 120.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 1740 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 180.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS43 Pressure Switch I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KPS43 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rūpnīcas iestatījums [MPa] | 0.800 MPa |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 116.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KPS Pressure Switch |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Diafragma |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| Trauksmes signāls | Celšanās |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E73170 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.14 Kilogram |
| Neto svars | 1.055 Kilogram |
| Volume | 1.87 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |