Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

Spiediena slēdzis, KPS31

060-410066

null: 0 - 2.5, Diferenciālis [bāri]: 0.1, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.10 bar
Diferenciālis [psi]1.50 psi
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Identisks produkts060-311066
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. Maks. spiediens [bar]6.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]87 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe6.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]87.0 psig
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPS31
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]2.50 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]0.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]0.25 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]0.00 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]36.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]0.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKPS Pressure Switch
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE73170
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.088 Kilogram
Neto svars1.039 Kilogram
Volume1.874 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm