Danfoss logo
KPS pressure switches (KPS 43, KPS 45, KPS 47 with G 1/4)

Spiediena slēdzis, KPS47

060-312266

null: 6 - 60, Diferenciālis [bāri]: 3.5 - 17, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri]240.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]17.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]3.50 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]247.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]51.00 psi
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. Maks. spiediens [bar]120.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]1740 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe180.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]2611.0 psig
Material DescriptionKPS47 Pressure Switch M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPS47
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]60.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]6.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]870.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]87.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKPS Pressure Switch
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsDiafragma
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE73170
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.24 Kilogram
Neto svars1.125 Kilogram
Volume2.518 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423146956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm