Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Spiediena slēdzis, KPS31

060-310966

null: 0 - 2.5, Diferenciālis [bāri]: 0.1, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 6

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.10 bar
Diferenciālis [psi]1.50 psi
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. Maks. spiediens [bar]6.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]87 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe6.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]87.0 psig
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPS31
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]2.50 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]0.00 bar
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [maks.]0.25 MPa
Regulēšanas diapazons [MPa], Pe [min.]0.00 MPa
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]36.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]0.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKPS Pressure Switch
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE73170
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.108 Kilogram
Neto svars1.06 Kilogram
Volume2.518 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423146864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm