Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Spiediena slēdzis, KP37

060-601491

null: 5 - 20, Diferenciālis [bāri]: 1.8 - 3, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]3.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]1.80 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]44.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]26.00 psi
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]405 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe32.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]464.0 psig
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP37
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]20.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]5.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]290.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]73.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 7-1
Spiediena savienojuma tipsR
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024MH27572
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.317 Kilogram
Neto svars0.303 Kilogram
Volume0.469 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm