Spiediena slēdzis, KP37
060-601466
null: 5 - 20, Diferenciālis [bāri]: 1.8 - 3, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KP / KPI
060-601466
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Ķīnac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 1 |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] [maks.] | 3.00 bar |
| Diferenciālis [bāri] [min.] | 1.80 bar |
| Diferenciālis [psi] [maks.] | 44.00 psi |
| Diferenciālis [psi] [min.] | 26.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6-14 mm |
| Elektriskais savienojums | Gumijas kabeļa blīvslēgs |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kV |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 405 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 32.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 464.0 psig |
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP37 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 20.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 5.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 290.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 73.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 7-1 |
| Spiediena savienojuma tips | R |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024MH27572 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.315 Kilogram |
| Neto svars | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.469 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |