Spiediena slēdzis, KP36
060-601391
null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
060-601391
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 1 |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferenciālis [bāri] [min.] | 0.70 bar |
| Diferenciālis [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Diferenciālis [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6-14 mm |
| Elektriskais savienojums | Gumijas kabeļa blīvslēgs |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 245 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 22.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP 1 SPIEDIENA RELEJS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP36 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 14.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 2.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 203.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 29.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 7-1 |
| Spiediena savienojuma tips | R |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024MH27572 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.312 Kilogram |
| Neto svars | 0.296 Kilogram |
| Volume | 0.46 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428315043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |