Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

Spiediena slēdzis, KPI35

060-543166

Diferenciālis [bāri]: 0.6, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP55, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KP / KPI

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Ķīnac UL us UL873, CS C22.2
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.60 bar
Diferenciālis [psi]9.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpusa kategorija, IPIP55
Maks. Maks. spiediens [bar]18.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]261 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe18.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPI35
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Rūpnīcas iestatījums [MPa]0.400 MPa
Rūpnīcas iestatījums [psig]58.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Trauksmes signālsKrišana
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.489 Kilogram
Neto svars0.455 Kilogram
Volume1.219 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm