Spiediena slēdzis, KP35
060-538666
null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP55, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
060-538666
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferenciālis [bāri] [min.] | 0.70 bar |
| Diferenciālis [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Diferenciālis [psi] [min.] | 10.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā sav. komentāri | Metāla kabeļa blīvslēgs |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP55 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 245 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 22.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP35 Pressure Switch M/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP35 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas diapazons | 6 inHg - 108 psig |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | -0.20 bar |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024MH27572 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.48 Kilogram |
| Neto svars | 0.453 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423206339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |