Danfoss logo
Pressure switch, KP34_060-219166, 060-219266

Spiediena slēdzis, KP34

060-219166

Diferenciālis [bāri]: 0.16, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 4

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Ķīnac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.16 bar
Diferenciālis [psi]2.30 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezistīvs, viena fāze
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]4.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]58 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe6.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]87.0 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP34
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Rūpnīcas iestatījums [MPa]0.010 MPa
Rūpnīcas iestatījums [psig]1.5 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Trauksmes signālsKrišana
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024MH27572
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.522 Kilogram
Neto svars0.481 Kilogram
Volume1.993 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428582100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm