Spiediena slēdzis, KP35
060-215066
null: 0.4 - 3.5, Diferenciālis [bāri]: 0.48, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
060-215066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 1 |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli maks. |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 36 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] | 0.48 bar |
| Diferenciālis [psi] | 7.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | NPSM 1/2 — 14 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Grozāms kabeļa savienotājs |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | 120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze8 A rezistīvs, viena fāze240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 245 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 22.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP 35 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP35 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 3.50 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 0.40 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 50.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 6.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-18 |
| Spiediena savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024MH27572 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.379 Kilogram |
| Neto svars | 0.337 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |