Spiediena slēdzis, KP34
060-214866
null: 0.14 - 1.07, Diferenciālis [bāri]: 0.21, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 4
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KP / KPI
Ieteicamā nomaiņa: 060-214891
060-214866
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Ķīnac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 1 |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli maks. |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] | 0.21 bar |
| Diferenciālis [psi] | 3.00 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | NPSM 1/2 — 14 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Grozāms kabeļa savienotājs |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | 120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezistīvs, viena fāze |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 4.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 58 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 6.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP34 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 1.07 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 0.14 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 15.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 2.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-18 |
| Spiediena savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024MH27572 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.543 Kilogram |
| Neto svars | 0.432 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |