Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-132466

Spiediena slēdzis, KPI35

060-132466

null: -0.2 - 8, Diferenciālis [bāri]: 0.4 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]1.50 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.40 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]22.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]6.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Identisks produkts060-132566
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]18.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]261 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe18.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI 35 SPIED.RELEJS-0,2-8 BAR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPI35
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons6 inHg - 116 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.402 Kilogram
Neto svars0.368 Kilogram
Volume0.57 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428832014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm