Danfoss logo
CS pressure switch

Spiediena slēdzis, CS

031E024566

null: 7 - 20, Kontakta funkcija: TPST, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP55, Maks. Maks. spiediens [bar]: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEEACLVDRoHSTYSKUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [maks.]7.00 bar
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [min.]3.50 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [maks.]3.50 bar
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [min.]2.00 bar
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 16
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaTPST
Kontakta kategorijaAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Korpusa kategorija, IPIP55
Maks. Maks. spiediens [bar]20.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]290 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe32.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]464.0 psig
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCS
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]20.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]7.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]290.10 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]101.50 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCS Pressure Switch
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsDiafragma
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.518 Kilogram
Neto svars0.425 Kilogram
Volume1.219 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423208715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm