Spiediena slēdzis, CS
031E024066
null: 7 - 20, Kontakta funkcija: TPST, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP43, Maks. Maks. spiediens [bar]: 20
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: CS
Ieteicamā nomaiņa: 031E024566
031E024066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSTYSK |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] | 7.00 bar |
| Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [min.] | 3.50 bar |
| Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] | 3.50 bar |
| Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [min.] | 2.00 bar |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 16 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-4/-5 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kontakta funkcija | TPST |
| Kontakta kategorija | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP43 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 20.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 290 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 32.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 464.0 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CS |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 20.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 7.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 290.10 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 101.50 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CS Pressure Switch |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Diafragma |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.498 Kilogram |
| Neto svars | 0.448 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208883 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |