Spiediena slēdzis, CS
031E021166
null: 2 - 6, Kontakta funkcija: TPST, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP43, Maks. Maks. spiediens [bar]: 6
031E021166
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] | 2.00 bar |
| Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [min.] | 1.00 bar |
| Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] | 1.00 bar |
| Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [min.] | 0.71 bar |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 16 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-4/-5 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 031E219566 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kontakta funkcija | TPST |
| Kontakta kategorija | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP43 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 6.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 87 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 10.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 145.0 psig |
| Material Description | CS Pressure Switch I/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CS |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 6.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 2.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 87.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 29.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CS Pressure Switch |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/2 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Diafragma |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.43 Kilogram |
| Neto svars | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.891 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |