Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Spiediena slēdzis, CAS143

060-316066

null: 1 - 10, Diferenciālis [bāri]: 0.2 - 0.6, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 120

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Caurspiešanās spiediens [bāri]240.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]0.60 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.20 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]8.70 psi
Diferenciālis [psi] [min.]2.90 psi
Elektriskā sav. komentāriMetāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. Maks. spiediens [bar]120.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]1740 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe180.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]2611.0 psig
Material DescriptionCAS143 Pressure Switch M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCAS143
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]10.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]1.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]145.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]14.50 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCAS Pressure Switch
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsDiafragma
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.188 Kilogram
Neto svars1.11 Kilogram
Volume2.518 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm