Spiediena slēdzis, CAS137
060-315266
null: 6 - 18, Diferenciālis [bāri]: 0.3, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 27
060-315266
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 72.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] | 0.30 bar |
| Diferenciālis [psi] | 4.40 psi |
| Elektriskā sav. komentāri | Metāla kabeļa blīvslēgs |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 27.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 392 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 27.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 392.0 psig |
| Material Description | CAS137 Pressure Switch M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CAS137 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 18.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 6.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 261.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 87.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | CAS Pressure Switch |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.006 Kilogram |
| Neto svars | 0.918 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |