Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Spiediena slēdzis, BCP4L

017B0066

null: 1 - 10, Diferenciālis [bāri]: 0.45, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Atiestatīt funkcijuManuāli min.
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]37.5 bar
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clause7.17.3
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.45 bar
Diferenciālis [psi]6.50 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(a)6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Kontakta slodzes tipsA
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]360 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe27.5 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]399.0 psig
Material DescriptionBCP4L Pressure Switch M/9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBCP4L
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]10.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]1.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]145.04 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]14.50 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBCP
Šķidrumu grupa1
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.616 Kilogram
Neto svars0.542 Kilogram
Volume1.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423248193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm