Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D002266

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260AL

017D004866

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACLVDRoHSUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.]18 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.]261 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.]-15 psig
Daudzums iepakojuma formātā9 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.]4.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.]0.50 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.]0.40 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.]0.05 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.]58.0 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.]7.3 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsDif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsDiferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [bāri]0.30 bar
Kontakta funkcijaSPDT (neitrāla zona)
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. Maks. spiediens [bar]22.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]319 psig
Maks. neitrālā zona [bāri]0.90 bar
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe25.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]362.0 psig
Material DescriptionRT260AL Diff. Pressure Switch M/9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT260AL
Produktu piederumiVispārīgie piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s]0 s
Rūpnīcas iestatījums [MPa]0.014 MPa
Rūpnīcas iestatījums [psig]2.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Presso_Diff.Presso
Spiediena diapazons [bāri], Pe [maks.]18.00 bar
Spiediena diapazons [bāri], Pe [min.]-1.00 bar
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma piezīmesMetināms nipelis d 6,5/D 10 mm
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Trauksmes signālsKrišana

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.3 Kilogram
Neto svars1.022 Kilogram
Volume4.715 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428042727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm