Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Diferenciālā spiediena slēdzis, MBC 5180

061B124166

Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma tips: G, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri]90.0 bar
CE marķējumsYes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.]30 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.]0 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.]435 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.]0 psig
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.]5.00 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.]0.30 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.]0.50 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.]0.03 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.]72.5 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.]4.3 psi
Elektriskā savienojuma izmērsM20
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803-A
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsDif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsDiferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe68.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]986.0 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMBC 5180
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s]0 s
Rūpnīcas iestatījums [MPa]0.160 MPa
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikācijas atslēga2031-2DB04
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesAr atloku
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Trauksmes signālsCelšanās

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.418 Kilogram
Neto svars0.3 Kilogram
Volume0.989 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423260850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm