Spiediena raidītājs, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji
064G4032
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + izvade | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Atsauces temperatūra [°C] | 25 °C |
| Atsauces temperatūra [°F] | 77 °F |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | 150.2 SERIES |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Apaļš Packard Metri-Pack |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 064G1136 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | Yes |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kļūmju uzraudzības pieprasījums | Nē |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 120 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 960.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 13924 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte: ats. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 8250 |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 159.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | -1.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 2306.10 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 7/16-20 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 11926 |
| Spiediena savienojuma tips | UNF |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 22.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB HTR iekšpusē ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB LTR iekšpusē ±FS [%] | 1.00 % RH |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.06 Kilogram |
| Neto svars | 0.059 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |