Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Spiediena raidītājs, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 14 x 1.5, Specifikācijas atslēga: MBS 8200-2026-C1FA08-1
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 3
+ izvadeTapa 2
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCE
Atsauces temperatūra [°C]25 °C
Atsauces temperatūra [°F]77 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs4 tapas
Elektriskā savienojuma standartsIEC 61076-2-101
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsM12 x 1
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmju uzraudzības pieprasījums
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]85 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]10 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]185 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]50 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]113.7 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]1650 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizitāte, parasta +/- FS [%]0.5 % RH
Precizitāte: ats. temp. ±FS [%]1.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 8200
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 8200-2026-C1FA08-1
Spiediena diapazons [bāri] [Max]10.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]145.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs14 x 1.5
Spiediena savienojuma standartsISO 6149-2
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena savienojums HEX [mm]27.0 mm
Spiediena vienības atsauceAbsolute
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]1.50 % RH
TEB HTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
TEB LTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.075 Kilogram
Neto svars0.068 Kilogram
Volume0.098 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens