Spiediena raidītājs, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Elektriskais savienojums: Tapveida, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 14 x 1.5, Specifikācijas atslēga: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji
064G1143
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 2 |
| + izvade | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Atsauces temperatūra [°C] | 25 °C |
| Atsauces temperatūra [°F] | 77 °F |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 72585 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Tapveida |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas ier. augstais koeficients [%] | 93.00 % RH |
| Izejas ier. zemais koeficients [%] | 6.00 % RH |
| Izejas signāls | Ratio metric |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kļūmju uzraudzības pieprasījums | Jā |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 85 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 10 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 50 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 113.7 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 1650 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 1 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 125 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 257 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Precizitāte: ats. temp. ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 8200 |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.] | 10.0 % RH |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 5.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 72.05 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 14 x 1.5 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 6149-2 |
| Spiediena savienojuma tips | M |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Absolute |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.25 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB HTR iekšpusē ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB LTR iekšpusē ±FS [%] | 3.00 % RH |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.083 Kilogram |
| Neto svars | 0.076 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |