Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Spiediena raidītājs, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: UNF, Spiediena savienojuma izmērs: 7/16-20, Specifikācijas atslēga: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 2
+ izvadeTapa 3
+ padeveTapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCE
Atsauces temperatūra [°C]25 °C
Atsauces temperatūra [°F]77 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā48 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts064G1136
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsu slāpētājsYes
Izejas signālsRatio metric
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmju uzraudzības pieprasījums
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]120 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]-20 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]248 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]-4 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri]960.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [psi]13924 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]1 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte: ats. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 8250
Proporcionāls: Vpadeve [%] [maks.]90.0 % RH
Proporcionāls: Vpadeve [%] [min.]10.0 % RH
Satur akumulatoriNo
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 8250-6816-C2BD08-4
Spiediena diapazons [bāri] [Max]51.71 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]750.00 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs7/16-20
Spiediena savienojuma standartsISO 11926
Spiediena savienojuma tipsUNF
Spiediena savienojums HEX [mm]22.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]1.00 % RH
TEB HTR iekšpusē ±FS [%]0.20 % RH
TEB LTR iekšpusē ±FS [%]1.00 % RH

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.06 Kilogram
Neto svars0.059 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916