Spiediena raidītājs, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi
064G6604
Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji
064G6604
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Melna |
| + padeve | Sarkana |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | CEcURus |
| Atsauces temperatūra [°C] | 20 °C |
| Atsauces temperatūra [°F] | 68 °F |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | Ekranēts kabelis |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 3 vadi |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Kabeļa garums [collas] | 79.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 2.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kļūmju uzraudzības pieprasījums | Nē |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 75.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 1088 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 4 ms |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | 0 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Pēc būtības drošs | Nē |
| Precizitāte, parasta +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Precizitāte: ats. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | MBS 1900 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Skalošanas starpsiena | Nē |
| Specifikācijas atslēga | MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 17.24 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 250.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-18 |
| Spiediena savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Spiediena savienojuma tips | NPT |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 24.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 3.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.199 Kilogram |
| Neto svars | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.277 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297542 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |