Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter

Spiediena raidītājs, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

064G6576

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1900-1811-C2GB04-2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisTapa 1
+ padeveTapa 2
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEcURus
Atsauces temperatūra [°C]20 °C
Atsauces temperatūra [°F]68 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā45 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs3 tapas
Elektriskā savienojuma standarts150.2 SERIES
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsApaļš Packard Metri-Pack
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmju uzraudzības pieprasījums
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri]75.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [psi]1088 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-1811-C2GB04-2
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, parasta +/- FS [%]1.0 % RH
Precizitāte: ats. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 1900
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 1900-1811-C2GB04-2
Spiediena diapazons [bāri] [Max]6.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]87.02 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma piezīmesA
Spiediena savienojuma standartsDIN 3852-E
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]24.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.048 Kilogram
Neto svars0.042 Kilogram
Volume0.109 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423287703
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens