Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - with 2 m screened cable

Spiediena raidītājs, MBS 1900, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

064G6678

Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 1900-2211-A3AB08-0
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāji, Spiediena raidītāji

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
- parastaisMelna
+ padeveSarkana
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsCEcURus
Atsauces temperatūra [°C]20 °C
Atsauces temperatūra [°F]68 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriEkranēts kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs3 vadi
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsu slāpētājsNo
Izejas signālsCurrent
Izejas signāls [mA] [maks.]20 mA
Izejas signāls [mA] [min.]4 mA
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena raidītājs
Izstrādājumu grupaSensori
Kabeļa garums [collas]79.00 colla
Kabeļa garums [m]2.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kļūmju uzraudzības pieprasījums
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.]0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.]176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.]32 °F
Korpusa kategorija, IPIP67
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārslodzes spied. [bāri]75.0 bar
Maks. pārslodzes spied. [psi]1088 psi
Maks. reakcijas laiks [ms]4 ms
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2211-A3AB08-0
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]32 °F
Pēc būtības drošs
Precizitāte, parasta +/- FS [%]1.0 % RH
Precizitāte: ats. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsMBS 1900
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēgaMBS 1900-2211-A3AB08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max]16.00 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min]0.00 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.]232.06 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.]0.00 psi
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma piezīmesA
Spiediena savienojuma standartsEN 837
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena savienojums HEX [mm]24.0 mm
Spiediena vienības atsauceGauge (relative)
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%]3.00 % RH
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.224 Kilogram
Neto svars0.179 Kilogram
Volume1.25 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428921374
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens