Spiediena raidītājs, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Specifikācijas atslēga: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| - parastais | Tapa 3 |
| + padeve | Tapa 1 |
| Apakšējais izgriešanas līmenis | 3.80 |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apstiprinājums | C UL US UL RecognizedCE |
| Augšējais izgriešanas līmenis | 20.50 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 60 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | IEC 61076-2-101 |
| Elektriskā savienotāja krāsa | Black |
| Elektriskais savienojums | M12 x 1 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Identisks produkts | 075G1210 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Impulsu slāpētājs | No |
| Izejas signāls | Current |
| Izejas signāls [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izejas signāls [mA] [min.] | 4 mA |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena raidītājs |
| Izstrādājumu grupa | Sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | 304L |
| Maks. pārslodzes spied. [bāri] | 40.0 bar |
| Maks. pārslodzes spied. [psi] | 580 psi |
| Maks. reakcijas laiks [ms] | 2 ms |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | DST P146 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Samitrinātās detaļas materiāls | 316L |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| Spiediena diapazons [bāri] [Max] | 10.00 bar |
| Spiediena diapazons [bāri] [Min] | 0.00 bar |
| Spiediena diapazons [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Spiediena diapazons [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4-A |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 1179-2 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena savienojums HEX [mm] | 27.0 mm |
| Spiediena vienības atsauce | Gauge (relative) |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB CTR iekšpusē ±FS [%] | 2.00 % RH |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.068 Kilogram |
| Neto svars | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |