Piederumi, sensori
084Z4379
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 45
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Spiediena raidītāju rezerves daļas un piederumi
084Z4379
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 45 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | N/A |
| Izstrādājuma nosaukums | Metināšanas nipelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DELETED Accessories Adapter G1/4A PG11 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Adapteris G 1/4A Pg 11 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.033 Kilogram |
| Neto svars | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.044 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423166244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |