Piederumi, sensori, Kabelis
073G0154
Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 40
073G0154
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6 pin |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | Mini Mate-N-Lok |
| Identisks produkts | 073G0102 |
| Iekļautās daļas | Cable with plug 2,50 m |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | DST G |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Piederumi, sensori |
| Kabeļa garums [collas] | 100.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 2.500 m |
| Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Kabeļa tips | Multi conductor |
| Material Description | Accessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkta veids | Piederums |
| Vadi [gab.] | 6 gab. |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 211 Gram |
| Neto svars | 179 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225560 |