Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Piederumi, sensori, Kabelis

073G0153

Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā50 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs6 pin
Elektriskais sav., vīr./siev.Aptveramais
Elektriskais savienojumsMini Mate-N-Lok
Identisks produkts073G0101
Iekļautās daļasCable with plug 1,50 m
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamDST G
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaPiederumi, sensori
Kabeļa garums [collas]60.00 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.]80 °C
Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.]-40 °C
Kabeļa tipsMulti conductor
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
Produkta veidsPiederums
Vadi [gab.]6 gab.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars128 Gram
Neto svars108 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255225522